Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
-
Recubrimiento adhesivo :
Con
-
Estilo de recubrimiento :
Espiral, Planar
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 1
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Material primario del producto :
Poliolefina reticulada
-
Rango de contracción :
> 2:1
-
Flexibilidad :
Semirrígido
Dimensiones
-
Grosor de la pared contraída (máx.) (cuerpo) (mm):
2.8
-
Grosor de pared :
Grueso/Pesado
-
Diámetro de cables compatible - cuerpo (máx.) (mm):
9
-
Diámetro de cables compatible - cuerpo (mín.) (mm):
4.5
-
Diámetro interno expandido (mín.) (mm):
10
-
Diámetro interno contraído (máx.) (mm):
4
-
Longitud total contraída (mm):
38
Condiciones de uso
-
Tipo de hidrófugo :
Hidrocarburos
-
Requisito de flamabilidad :
Sin retardante de fuego
-
Resistencia ambiental :
Contaminated Water, Corrosión atmosférica, Humedad, Lluvia, Salt Water
Operación/aplicación
-
Estabilizado por UV :
Sí
-
Resistencia mecánica :
Contra el impacto mecánico
-
Certificado para construcción naval, en altar mar y marítima :
Sí
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
HD631.2, IEC 62329-3
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA, UL
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África