Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de pared :
Doble pared
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (kV):
.6
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Transparente
-
Flexibilidad :
Semiflexible
-
Material primario del producto :
Poliolefina modificada irradiada
-
Rango de contracción :
3:1
-
Tipo de fluido :
Aceite lubricante, Líquido de deshielo, Combustible diésel, Fluidos hidráulicos
Dimensiones
-
Rango de tamaño de tubo :
8 – 24 mm [ .315 – .94 in ]
-
Diámetro interno expandido (mín.) :
24 mm [ .945 in ]
-
Diámetro interno contraído (máx.) :
8 mm [ .315 in ]
-
Grosor de la pared contraída (nominal) :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Grosor de la pared contraída (tolerancia) (mm):
.1, .55
-
Grosor de la pared contraída (tolerancia) (in):
.022
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-55 – 110
-
Temperatura de contracción (°C):
110
-
Flamabilidad :
Sin retardador de fuego
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C):
80
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica :
Daño mecánico, Protección contra la tensión, Fluidos
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete
Otro
-
Cumple con los requisitos de baja desgasificación :
No
-
País de origen del producto :
República Checa