Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
Características del contacto
-
Tipo de terminal :
Enchufe
Características de la terminación
-
El producto se conecta a :
Alambres y cables
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
24
-
Calibre del cable (mm²):
.205
-
Longitud de terminal tab :
8.35 mm [ 0.328 in ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete, Carrete