Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sellable :
No
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
8
-
Número de filas :
2
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Color del producto :
Marrón
Características del contacto
-
Tamaño de contacto :
2.8 mm, 6.3 mm
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PA
-
Distancia entre pines (mm):
5, 6.5, 7.5
-
Distancia entre pines (in):
.196, .255, .295
Dimensiones
-
Distancia entre filas :
7 mm [ .275 in ]
-
Longitud del producto :
37.7 mm [ 1.48 in ]
-
Ancho de producto :
24 mm [ .944 in ]
-
Altura del conector :
13.9 mm [ .547 in ]
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No
-
Requiere mantenimiento :
No