Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Configuración del receptáculo :
Norma
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Cable redondo revestido
-
Número de posiciones :
16
Características del cuerpo
-
Material de la protección :
Acero al carbono
-
Material de recubrimiento de la protección :
Estaño
-
Acabado del recubrimiento de protección :
Brillante
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin):
50
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1.5
Fijación mecánica
-
Código de polarización :
E
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Gris ahumado
-
Material de la carcasa :
Policarbonato con fibra de vidrio (GF)
-
Distancia entre pines :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
24, 26
-
Calibre del cable (mm²):
.12 – .15, .205
-
Rango de diámetro de aislamiento de conductor (in):
.045 – .05, 1.14 – 1.27
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-2
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA, UL