Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
60
-
Número de filas :
2
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Configuración de entrada de carcasa :
Ambos extremos cerrados
-
Material de la carcasa :
Nailon con fibra de vidrio (GF)
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Dimensiones
-
Distancia entre filas :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Longitud del conector :
76.2 mm [ 3 in ]
-
Altura del conector :
3.14 mm [ .24 in ]
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Fijación mecánica
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Enganche de retén
-
Alivio de tensión :
Sin
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
3
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Material base de contacto :
Cobre de berilio
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características eléctricas
-
Resistencia de aislamiento (MΩ):
5000
-
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (V):
750
-
Resistencia de la conexión (mΩ):
12
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
Estándares de la industria
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente :
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).
-
Compatible con productos aprobados :
UL E28476, Norma CSA LR7189
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
50
-
Método de empaque :
Bolsa