Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Características del terminal :
Orificio del perno
Características del contacto
-
Tipo de terminal PCB :
Receptáculo
-
Diámetro de pin de conexión :
1.47 mm [ .058 in ]
-
Material de recubrimiento de terminal :
Preestaño
-
Tamaño del terminal :
Miniatura
-
Orientación del terminal :
Recto
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
-
El producto se conecta a :
PCB
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin
Dimensiones
-
Grosor del material del terminal :
.25 mm [ .01 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Diámetro de orificio en PCB :
4.1 mm [ .161 in ]
-
Altura del perfil desde la PCB :
5.33 mm [ .212 in ]
-
Extensión bajo PBC :
2.54 mm [ .1 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
10000
-
Método de empaque :
Pieza suelta