Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Disposición de contactos :
2 tipo C, DPDT-CO
-
Número de polos de contacto :
2
Características eléctricas
-
Resistencia de bobina (Ω):
240
-
Carga de conmutación de contacto (mín.) :
10 mA a .2 V
-
Corriente límite de apertura de contacto (A):
3
-
Corriente nominal de contacto (A):
3
-
Voltaje nominal de contacto (VAC):
250
-
Voltaje nominal de contacto (VDC):
220
-
Potencia nominal de bobina de CC (W):
0.15
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
6
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC):
220
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC):
250
-
Resistencia inicial de aislamiento (MΩ):
1000
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms):
1050
-
Dieléctrico Inicial entre contactos adyacentes (Vrms):
750
-
Rango de onda estacionaria de voltaje (parámetro HF) :
1.04 a 100 MHz, 1.4 a 900 MHz
-
Corriente continua límite de contacto (A):
3
-
Corriente límite de corta duración de contacto (A):
3
-
Corriente límite de cierre de contacto (A):
3
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms):
750
Características de la señal
-
Aislamiento (parámetro HF) :
-20.7 dB a 900 MHz, -39 dB a 100 MHz
-
Pérdida de inserción (parámetro HF) :
-.02 dB a 100 MHz, -.27 dB a 900 MHz
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
6 g [ .2116 oz ]
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de contacto :
Oro
Características de la terminación
-
Configuración de terminal :
Pins PCB
-
Tipo de conexión de relevador :
Conexión PCB
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
PCB
Dimensiones
-
Altura de producto :
10.8 mm [ .425 in ]
-
Longitud del producto :
20.2 mm [ .795 in ]
-
Ancho de producto :
10 mm [ 393 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-40 – 85
-
Temperatura ambiente (máx.) :
85 °C [ 85 °F ]
-
Categoría medioambiental de protección :
RTIII
Operación/aplicación
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable
-
Tipo de rendimiento :
Norma
-
Proceso de soldadura :
Soldadura por ola
-
Tipo de corriente :
CA, CC
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja y tubo, Tubo
Otro
-
Clase de corriente de contacto (A):
2 – 5
-
Clase de anchura (mecánica) (mm):
8 – 10
-
Clase de potencia nominal de bobina (W):
.1 – .15
-
Clase de altura (mecánica) (mm):
10 – 11
-
Clase de temperatura ambiental (°C):
70 – 85
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
20 – 25