Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Disposición de contactos :
2 tipo C, DPDT-CO
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A):
5
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
12
-
Resistencia de bobina (Ω):
125
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC):
115, 200
Características del cuerpo
-
Tipo de alojamiento :
Con sello hermético
Características del contacto
-
Material del contacto :
Óxido de cadmio de plata
-
Recubrimiento de terminal :
Estaño-plomo
Características de la terminación
-
Configuración de terminal :
Terminales de gancho de soldadura
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-70 – 125
Operación/aplicación
-
Sistema magnético de bobina :
Polarizado, monoestable
-
Tipo de corriente :
CC
-
Resistencia a los choques :
200 G, 6 m/s
-
Resistencia a la vibración :
30G's, 70 – 3000Hz