Tipo de DRAM :
Doble velocidad de datos (DDR) 4
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
Características de la configuración
-
Número de filas :
2
-
Número de posiciones :
288
-
Orientación del módulo :
Vertical
-
Número de llaves :
1
-
Número de bahías :
2
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Tipo de expulsor :
Norma
-
Tipo de etiqueta de codificación de módulo :
Desplazamiento a la derecha
-
Material de pin de retención :
Ninguno
-
Material de dispositivo de sujeción :
Termoplástico para alta temperatura
-
Ubicación de eyector :
Ambos extremos
-
Color de dispositivo de sujeción :
Negro
-
Material de eyector :
Termoplástico para alta temperatura
-
Color de material de eyector :
Natural
-
Material de elemento de retención de PCB :
Acero inoxidable
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.38 µm [ 15 µin ]
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
3 µm [ 118.1 µin ]
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
.75
-
Estilo de tomacorriente :
DIMM
-
Tipo de conector de memoria :
Tarjeta de memoria
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
2.67 mm [ .105 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
-
Estilo de inserción :
Inserción directa
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Pieza de fijación a placa
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Desplazamiento a la derecha
-
Ángulo de montaje :
Vertical
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Azul
-
Material de la carcasa :
Nailon para alta temperatura
-
Distancia entre pines :
.85 mm [ .033 in ]
Dimensiones
-
Altura del perfil desde la PCB :
20 mm [ .787 in ]
-
Distancia entre filas :
2.2 mm [ .08 in ]
-
Diámetro del orificio central de retención :
1.2 mm [ .047 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
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
80
-
Método de empaque :
Bandeja, Caja y bandeja