Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio de seguridad y alivio de tensión :
Tapa protectora
-
Tipo de cable de fibra óptica :
Cable de fibra óptica (FOCAB)
-
Modo de fibra óptica :
Modo único
-
Tipo de conjunto de cables :
FULLAXS LC doble a LC doble
-
Ensamble de cables (extremo A) :
Conector macho doble LC FULLAXS
-
Ensamble de cables (extremo B) :
Conector macho doble LC
-
Tipo de fibra :
SM
-
Sistema de ensamble de cables de fibra óptica de uso rudo :
FullAXS
Características de la configuración
-
Número de fibras :
12
-
Amortiguación de cables :
Búfer ajustado
Características del cuerpo
-
Color del conector (extremo A) :
Azul
-
Color del conector (extremo B) :
Azul
-
Color del cable :
Negro
-
Tipo de funda (derecha) :
Limitación de plegado
-
Color de la funda (derecha) :
Blanco
Dimensiones
-
Diámetro de la fibra óptica del conjunto de cables (µm):
9/125
-
Diámetro externo de cable :
7.5 mm [ .29 in ]
Otro
-
Longitud del conjunto de cables (m):
150