Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empaque :
SOIC-16
-
Tipo de sensor de presión :
Módulos de sensores digitales de presión y de altímetro
-
Tipo de presión :
Medidor
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V):
3.3 – 5
Dimensiones
-
Altura de producto :
9.32 mm [ .366 in ]
-
Longitud del producto :
10.26 mm [ 0.403 in ]
-
Ancho de producto :
10.31 mm [ .405 in ]
Condiciones de uso
-
Presión :
.005 bar [ .087 psi ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Interfaz de salida :
I²C
-
Presión (inH2O):
2.4
-
Presión (mmHG):
4.5
-
Rango de presión de prueba :
.07 bar
-
Tipo de señal de salida :
I2 C de 16 bits
Características del empaquetado
-
Configuración de puerto de sensor :
Doble vertical
Otro
-
Opciones de sensor :
Mayor precisión, Tubo de púas