Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Sellable :
No
-
Conector mixto e híbrido :
No
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
22
-
Número de filas :
2
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Azul
Características del contacto
-
Tamaño de contacto :
2.3mm
-
Ancho de terminal tab :
2.3 mm [ .09 in ]
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarizado
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT
-
Distancia entre pines :
4 mm [ .157 in ]
Dimensiones
-
Distancia entre filas :
5 mm [ .197 in ]
-
Longitud del producto :
46.1 mm [ 1.814 in ]
-
Ancho de producto :
16 mm [ .63 in ]
-
Altura del conector :
21 mm [ .827 in ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa
-
Cantidad por empaque :
250
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No
-
Requiere mantenimiento :
No