Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
-
Estilo de blindaje para cable :
Alambre de cobre
-
Opciones de componentes de potencia :
Terminal mecánico incluido (M12, conductor)
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 12
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Polímero
Dimensiones
-
Rango de la sección transversal del cable compatible (mm²):
120 – 240
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Interiores
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
GOST 13781.0.86, UHL 1, HD CENELEC 629.1, IEC 60502-4
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Comunidad de Estados Independientes
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Checo