Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector
Circular
-
Interfaz de RF
TNC
-
Estilo de conector RF
Conector macho
-
Compatible con el tipo de cable RF
RG 142, RG 142A, RG 142B, RG 174, RG 174A, RG 188, RG 188A, RG 223, RG 316, RG 55, RG 55A, RG 55B, RG 58, RG 58A, RG 58B, RG 58C
-
Sistema de conectores
Cable a cable, Cable a cable, Cable a placa, Cable a placa
-
Sellable
No
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones
1
-
Número de contactos coaxiales
1
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Orientación de conector de cable
Recto, Ángulo recto
-
Material del cuerpo
Latón, Zinc
-
Acabado de material de cuerpo
Enchapado
-
Material del recubrimiento del cuerpo
Níquel
Características del contacto
-
Tipo de remache
Doble, Engarce hexagonal
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF
Oro
-
Material de contacto central de conector RF
Cobre de berilio, Latón
-
Material del recubrimiento base del contacto central del conector RF
Níquel
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Mecanismo de acoplamiento de conector RF
A presión, A presión, Roscado, Roscado
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en panel
-
Método de captivación de contacto RF
Mecánico
-
Detención
Sin
Dimensiones
-
Diámetro externo del conector RF acoplado (aproximado)
16.26 mm [ .64 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Frecuencia de funcionamiento (GHz)
7, 11
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Bolsa, Caja, Caja, Caja de cartón
Otro
-
Grado
Para uso comercial
-
Material dieléctrico
Polietileno, Polimetilpenteno, Polipropileno
-
Material base de tuerca de conexión
Latón
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-076-TNCF50