Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del cuerpo
-
Color del cable (base)
Blanco, Rojo
-
Color del cable (franja)
Azul
-
Color del cable
Blanco
-
Material de aislamiento para alambres y cables
ETFE reticulado por radiación y modificado, Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor
Aleación de cobre de alta resistencia recubierto de níquel, Cobre recubierto de níquel
Características de la configuración
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-65 – 200, -65 – 150
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-85 – 392, -85 – 302
-
Tipo de cable
Especificaciones 55PC, Especificaciones 55
Dimensiones
-
Tamaño de alambre (AWG)
32
-
Rango de diámetro de conductor (in)
.038
-
Diámetro externo de cable
.05 mm [ .108 in ]
-
Calibre del cable (AWG)
20
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable
Primario
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
600
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
No conforme, Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
Conforme, No conforme
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-55PC-NC-2T-20