Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Disposición de contactos
2 tipo C, DPDT-CO
-
Número de polos de contacto
2
-
Características especiales de contacto
Contactos bifurcados/gemelos
Características eléctricas
-
Resistencia de bobina (Ω)
36, 45, 50, 63, 66, 203, 280, 360, 1050, 1440, 4100, 5760
-
Carga de conmutación de contacto (mín.)
10 mA a .02 V
-
Corriente límite de apertura de contacto (A)
2
-
Corriente nominal de contacto (A)
2
-
Voltaje nominal de contacto (VAC)
250
-
Voltaje nominal de contacto (VDC)
220
-
Potencia nominal de bobina de CC (W)
.4, 0.55
-
Voltaje nominal de bobina (VDC)
4, 5, 6, 9, 12, 24, 48
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC)
220
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC)
250
-
Resistencia inicial de aislamiento (MΩ)
1000
-
-
Dieléctrico Inicial entre contactos adyacentes (Vrms)
750
-
Rango de onda estacionaria de voltaje (parámetro HF)
1.03 a 100 MHz, 1.31 a 900 MHz
-
Corriente continua límite de contacto (A)
2
-
Corriente límite de corta duración de contacto (A)
2
-
Corriente límite de cierre de contacto (A)
2
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms)
750
Características de la señal
-
Aislamiento (parámetro HF)
-14.2 dB a 900 MHz, -31.8 dB a 100 MHz
-
Pérdida de inserción (parámetro HF)
-.02 dB a 100 MHz, -.97 dB a 900 MHz
Características del cuerpo
-
Peso del producto
5 g [ .1764 oz ]
Características del contacto
-
Material del contacto
Níquel y titanio
-
Material de recubrimiento de contacto
Oro
Características de la terminación
-
Configuración de terminal
Pins PCB
-
Tipo de conexión de relevador
Conexión PCB
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
PCB
Dimensiones
-
Altura de producto
10.8 mm [ .425 in ]
-
Longitud del producto
20.2 mm [ .795 in ]
-
Ancho de producto
10 mm [ .393 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-55 – 85
-
-
Categoría medioambiental de protección
RTIII
Operación/aplicación
-
Sistema magnético de bobina
Monoestable
-
Tipo de rendimiento
Norma
-
Proceso de soldadura
Soldadura por ola
-
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja y tubo, Tubo
Otro
-
Clase de corriente de contacto (A)
0 – 2
-
-
Clase de potencia nominal de bobina (W)
.3 – .4, .5 – 6
-
-
-
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-AX41-M8799B