Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Categoría de ensamble de cables
Alta velocidad, Estándar de la industria
-
Tipo de conjunto de cables
QSFP28
-
Ensamble de cables (extremo A)
Conector macho QSFP28
-
Ensamble de cables (extremo B)
Conector macho QSFP28
-
Estilo del cable
Madison TurboTwin – Con revestimiento redondo
-
Tipo de cierre
Sujetador deslizante
Características de la configuración
-
Número de posiciones
16
-
Número de pares
8
-
Número de posiciones de señal
16
Características eléctricas
Características de la señal
-
Velocidad de transmisión de datos (Gb/s)
25
Características del cuerpo
-
Color del cable
Negro
-
Índice de flamabilidad
CL2
-
Equilibrado
No
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Oro
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
Zinc fundido
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG)
30
-
Calibre del cable (mm²)
.051
-
Diámetro externo de cable
6.2 mm [ .244 in ]
Operación/aplicación
-
Con protección
Sí
-
Libre de halógenos
No
Otro
-
Configuración de ensamble de cables
Doble salida
-
Longitud del conjunto de cables (m)
.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3
-
Longitud del conjunto de cables (ft)
.164, 3.28, 4.92, 6.56, 8.2, 9.84
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-C11-N49