Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Sistema de conectores | Distancia entre pines | Aplicación de circuitos | Género inverso | Material de recubrimiento de carcasa | Material base de la carcasa | Código de polarización | Calibre del cable | Calibre del cable | Tamaño de carcasa de conector circular | Contactos precargados | Con protección | Tipo de alineación de conexión | Retención de la conexión | Disposición de contactos | Tipo de contacto para conectores circulares | Rango de temperatura de funcionamiento |
---|
| DTS24W21-41SA | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | No | Cadmio, O.D. | Aluminio 6061-T6 | A | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 21 | No | Sí | Con código | Con | 21 – 41 | Enchufe | -65 – 200 °C |
| YDTS24W21-41AAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | .06 mm | Potencia y señal | No | Cadmio O.D. | Aluminio | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | G (21) | No | Sí | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra | -65 – 200 °C |
| YDTS24W21-41ABV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | .06 mm | Potencia y señal | No | Cadmio O.D. | Aluminio | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | G (21) | No | Sí | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra | -65 – 200 °C |
| YDTS24W21-41ACV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | .06 mm | Potencia y señal | No | Cadmio O.D. | Aluminio | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | G (21) | No | Sí | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra | -65 – 200 °C |
| YDTS24W21-41ADV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | .06 mm | Potencia y señal | No | Cadmio O.D. | Aluminio | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | G (21) | No | Sí | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra | -65 – 200 °C |
| YDTS24W21-41AEV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | .06 mm | Potencia y señal | No | Cadmio O.D. | Aluminio | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | G (21) | No | Sí | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra | -65 – 200 °C |
| YDTS24W21-41ANV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | .06 mm | Potencia y señal | No | Cadmio O.D. | Aluminio | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | G (21) | No | Sí | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra | -65 – 200 °C |
| YDTS24W21-41BAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | .06 mm | Potencia y señal | No | Cadmio O.D. | Aluminio | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | G (21) | No | Sí | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra | -65 – 200 °C |
| YDTS24W21-41BBV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | .06 mm | Potencia y señal | No | Cadmio O.D. | Aluminio | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | G (21) | No | Sí | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra | -65 – 200 °C |
| YDTS24W21-41BCV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | .06 mm | Potencia y señal | No | Cadmio O.D. | Aluminio | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | G (21) | No | Sí | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra | -65 – 200 °C |
| YDTS24W21-41BDV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | .06 mm | Potencia y señal | No | Cadmio O.D. | Aluminio | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | G (21) | No | Sí | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra | -65 – 200 °C |
| YDTS24W21-41BEV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | .06 mm | Potencia y señal | No | Cadmio O.D. | Aluminio | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | G (21) | No | Sí | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra | -65 – 200 °C |
| YDTS24W21-41BNV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | .06 mm | Potencia y señal | No | Cadmio O.D. | Aluminio | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | G (21) | No | Sí | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra | -65 – 200 °C |
| YDTS24W21-41PAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | No | Cadmio, O.D. | Aluminio 6061-T6 | A | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 21 | No | Sí | Con código | Con | 21 – 41 | Pin | -65 – 200 °C |
| YDTS24W21-41PNV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | .06 mm | Potencia y señal | No | Cadmio O.D. | Aluminio | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | G (21) | No | Sí | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra | -65 – 200 °C |
| YDTS24W21-41SAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | No | Cadmio, O.D. | Aluminio 6061-T6 | A | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 21 | No | Sí | Con código | Con | 21 – 41 | Enchufe | -65 – 200 °C |
| DTS24W21-41SB | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | No | Cadmio, O.D. | Aluminio 6061-T6 | B | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 21 | No | Sí | Con código | Con | 21 – 41 | Enchufe | -65 – 200 °C |
| YDTS24W21-41SBV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | No | Cadmio, O.D. | Aluminio 6061-T6 | B | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 21 | No | Sí | Con código | Con | 21 – 41 | Enchufe | -65 – 200 °C |
| YDTS24W21-41SNV001 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 21 | Sí | No | Con código | Con | 21 – 41 | Enchufe | -65 – 175 °C |