Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Sistema de conectores | Tipo de montaje del conector | Distancia entre pines | Aplicación de circuitos | Género inverso | Material de recubrimiento de carcasa | Material base de la carcasa | Código de polarización | Tipo de material de aislamiento para conector circular | Con sello hermético | Calibre del cable | Calibre del cable | Tamaño de carcasa de conector circular | Con protección | Tipo de alineación de conexión | Retención de la conexión | Disposición de contactos | Alineación polarizada | Tipo de contacto para conectores circulares |
---|
| YDTS26F09-35PAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | No | Níquel químico | Aluminio 6061-T6 | A | Dieléctrico/silicona resistente | No | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | Sí | Con código | Con | 9 – 35 | Sincronización | Pin |
| DTS26F09-35PN | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | No | Níquel químico | Aluminio 6061-T6 | N | Dieléctrico/silicona resistente | No | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | Sí | Con código | Con | 9 – 35 | Sincronización | Pin |
| YDTS26F09-35PNV001 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | No | Níquel químico | Aluminio | N | Dieléctrico/silicona resistente | No | 28 – 22 AWG | - | 9 | - | Con código | Con | 9 – 35 | Sincronización | Pin |
| YDTS26F09-35SBV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | No | Níquel químico | Aluminio | B | Dieléctrico/silicona resistente | No | 28 – 22 AWG | - | 9 | - | Con código | Con | 9 – 35 | Sincronización | Enchufe |
| DTS26F09-35SN | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | No | Níquel químico | Aluminio 6061-T6 | N | Dieléctrico/silicona resistente | No | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | Sí | Con código | Con | 9 – 35 | Sincronización | Enchufe |
| YDTS26F09-35SNV001 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | No | Níquel químico | Aluminio | N | Dieléctrico/silicona resistente | No | 28 – 22 AWG | - | 9 | - | Con código | Con | 9 – 35 | Sincronización | Enchufe |
| YDTS26F09-35AAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | - | Níquel químico | Aluminio | A | Dieléctrico/silicona resistente | No | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Sincronización | Sin pin |
| YDTS26F09-35ABV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | - | Níquel químico | Aluminio | B | Dieléctrico/silicona resistente | No | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Sincronización | Sin pin |
| YDTS26F09-35ACV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | - | Níquel químico | Aluminio | C | Dieléctrico/silicona resistente | No | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Sincronización | Sin pin |
| YDTS26F09-35ADV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | - | Níquel químico | Aluminio | D | Dieléctrico/silicona resistente | No | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Sincronización | Sin pin |
| YDTS26F09-35AEV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | - | Níquel químico | Aluminio | E | Dieléctrico/silicona resistente | No | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Sincronización | Sin pin |
| YDTS26F09-35ANV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | - | Níquel químico | Aluminio | N | Dieléctrico/silicona resistente | No | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Sincronización | Sin pin |
| YDTS26F09-35BAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | - | Níquel químico | Aluminio | A | Dieléctrico/silicona resistente | No | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Sincronización | Sin conector hembra |
| YDTS26F09-35BBV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | - | Níquel químico | Aluminio | B | Dieléctrico/silicona resistente | No | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Sincronización | Sin conector hembra |
| YDTS26F09-35BCV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | - | Níquel químico | Aluminio | C | Dieléctrico/silicona resistente | No | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Sincronización | Sin conector hembra |
| YDTS26F09-35BDV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | - | Níquel químico | Aluminio | D | Dieléctrico/silicona resistente | No | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Sincronización | Sin conector hembra |
| YDTS26F09-35BEV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | - | Níquel químico | Aluminio | E | Dieléctrico/silicona resistente | No | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Sincronización | Sin conector hembra |
| YDTS26F09-35BNV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | - | Níquel químico | Aluminio | N | Dieléctrico/silicona resistente | No | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Sincronización | Sin conector hembra |
| YDTS26F09-35PAV004 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | - | Níquel químico | Aluminio | A | Dieléctrico/silicona resistente | No | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Sincronización | Pin |
| YDTS26F09-35PAC001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | - | Níquel químico | Aluminio | A | Dieléctrico/silicona resistente | No | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Sincronización | Pin |
| YDTS26F09-35PBV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | - | Señal | No | - | Aluminio | B | - | - | 22 – 28 AWG | - | 9 | - | Con código | - | 9 – 35 | 0° | Pin |
| YDTS26F09-35PBV004 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje de cable (colgante libre) | .06 mm | Potencia y señal | No | Níquel químico | Aluminio | Normal | Dieléctrico/silicona resistente | No | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | A (09) | Sí | Polarización | Sin | Circular | Sincronización | Macho/hembra |
| YDTS26F09-35PCV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | No | Níquel químico | Aluminio | C | Dieléctrico/silicona resistente | No | 28 – 22 AWG | - | 9 | - | Con código | Con | 9 – 35 | Sincronización | Pin |
| YDTS26F09-35PNV004 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | - | Níquel químico | Aluminio | N | Dieléctrico/silicona resistente | No | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Sincronización | Pin |
| DTS26F09-35PN-6149 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje de cable (colgante libre) | .06 mm | Potencia y señal | No | Níquel químico | Aluminio | Normal | Dieléctrico/silicona resistente | No | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | A (09) | Sí | Polarización | Sin | Circular | Sincronización | Macho/hembra |
| YDTS26F09-35PNC001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | No | Níquel químico | Aluminio 6061-T6 | N | Dieléctrico/silicona resistente | No | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | Sí | Con código | Con | 9 – 35 | Sincronización | Pin |
| YDTS26F09-35SAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | No | Níquel químico | Aluminio | A | Dieléctrico/silicona resistente | No | 28 – 22 AWG | - | 9 | - | Con código | Con | 9 – 35 | Sincronización | Enchufe |
| YDTS26F09-35SAC001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | - | Níquel químico | Aluminio | A | Dieléctrico/silicona resistente | No | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Sincronización | Enchufe |
| YDTS26F09-35SCV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | No | Níquel químico | Aluminio | C | Dieléctrico/silicona resistente | No | 28 – 22 AWG | - | 9 | - | Con código | Con | 9 – 35 | Sincronización | Enchufe |
| YDTS26F09-35SNV002 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje de cable (colgante libre) | .06 mm | Potencia y señal | No | Níquel químico | Aluminio | Normal | Dieléctrico/silicona resistente | No | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | A (09) | Sí | Polarización | Sin | Circular | Sincronización | Macho/hembra |
| YDTS26F09-35SNV004 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | - | Níquel químico | Aluminio | N | Dieléctrico/silicona resistente | No | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Sincronización | Enchufe |
| YDTS26F09-35SN6149 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | - | Níquel químico | Aluminio | N | Dieléctrico/silicona resistente | No | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Sincronización | Enchufe |
| YDTS26F09-35SNC001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | - | Níquel químico | Aluminio | N | Dieléctrico/silicona resistente | No | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Sincronización | Enchufe |