Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Sistema de conectores | Tipo de montaje del conector | Distancia entre pines | Aplicación de circuitos | Género inverso | Material de recubrimiento de carcasa | Material base de la carcasa | Código de polarización | Calibre del cable | Calibre del cable | Tamaño de carcasa de conector circular | Contactos precargados | Con protección | Tipo de alineación de conexión | Retención de la conexión | Disposición de contactos | Tipo de contacto para conectores circulares | Rango de temperatura de funcionamiento |
---|
| YDTS26W09-98SNV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | No | Cadmio, O.D. | Aluminio 6061-T6 | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 9 | No | Sí | Con código | Con | 9 – 98 | Enchufe | -65 – 200 °C |
| DTS26W09-98PC | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | No | Cadmio, O.D. | Aluminio 6061-T6 | C | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 9 | No | Sí | Con código | Con | 9 – 98 | Pin | -65 – 200 °C |
| YDTS26W09-98PNC001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje de cable (colgante libre) | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 9 | Sí | No | Con código | Con | 9 – 98 | Pin | -65 – 175 °C |
| DTS26W09-98SB | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | No | Cadmio, O.D. | Aluminio 6061-T6 | B | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 9 | No | Sí | Con código | Con | 9 – 98 | Enchufe | -65 – 200 °C |
| DTS26W09-98SN | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | No | Cadmio, O.D. | Aluminio 6061-T6 | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 9 | No | Sí | Con código | Con | 9 – 98 | Enchufe | -65 – 200 °C |
| YDTS26W09-98AAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje de cable (colgante libre) | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | A | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 9 | No | No | Con código | Con | 9 – 98 | Sin pin | -65 – 175 °C |
| YDTS26W09-98ABV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje de cable (colgante libre) | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | B | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 9 | No | No | Con código | Con | 9 – 98 | Sin pin | -65 – 175 °C |
| YDTS26W09-98ACV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje de cable (colgante libre) | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | C | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 9 | No | No | Con código | Con | 9 – 98 | Sin pin | -65 – 175 °C |
| YDTS26W09-98ADV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje de cable (colgante libre) | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | D | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 9 | No | No | Con código | Con | 9 – 98 | Sin pin | -65 – 175 °C |
| YDTS26W09-98AEV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje de cable (colgante libre) | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | E | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 9 | No | No | Con código | Con | 9 – 98 | Sin pin | -65 – 175 °C |
| YDTS26W09-98ANV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje de cable (colgante libre) | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 9 | No | No | Con código | Con | 9 – 98 | Sin pin | -65 – 175 °C |
| YDTS26W09-98BAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje de cable (colgante libre) | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | A | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 9 | No | No | Con código | Con | 9 – 98 | Sin conector hembra | -65 – 175 °C |
| YDTS26W09-98BBV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje de cable (colgante libre) | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | B | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 9 | No | No | Con código | Con | 9 – 98 | Sin conector hembra | -65 – 175 °C |
| YDTS26W09-98BCV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje de cable (colgante libre) | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | C | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 9 | No | No | Con código | Con | 9 – 98 | Sin conector hembra | -65 – 175 °C |
| YDTS26W09-98BDV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje de cable (colgante libre) | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | D | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 9 | No | No | Con código | Con | 9 – 98 | Sin conector hembra | -65 – 175 °C |
| YDTS26W09-98BEV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje de cable (colgante libre) | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | E | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 9 | No | No | Con código | Con | 9 – 98 | Sin conector hembra | -65 – 175 °C |
| YDTS26W09-98BNV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje de cable (colgante libre) | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 9 | No | No | Con código | Con | 9 – 98 | Sin conector hembra | -65 – 175 °C |
| YDTS26W09-98PAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | No | Cadmio, O.D. | Aluminio 6061-T6 | A | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 9 | No | Sí | Con código | Con | 9 – 98 | Pin | -65 – 200 °C |
| YDTS26W09-98PAC001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | No | Cadmio, O.D. | Aluminio 6061-T6 | A | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 9 | No | Sí | Con código | Con | 9 – 98 | Pin | -65 – 200 °C |
| YDTS26W09-98PBV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje de cable (colgante libre) | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | B | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 9 | Sí | No | Con código | Con | 9 – 98 | Pin | -65 – 175 °C |
| YDTS26W09-98PCV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | No | Cadmio, O.D. | Aluminio 6061-T6 | C | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 9 | No | Sí | Con código | Con | 9 – 98 | Pin | -65 – 200 °C |
| YDTS26W09-98PDV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje de cable (colgante libre) | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | D | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 9 | Sí | No | Con código | Con | 9 – 98 | Pin | -65 – 175 °C |
| YDTS26W09-98PNV001 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | No | Cadmio, O.D. | Aluminio 6061-T6 | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 9 | No | Sí | Con código | Con | 9 – 98 | Pin | -65 – 200 °C |
| YDTS26W09-98SAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | No | Cadmio, O.D. | Aluminio 6061-T6 | A | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 9 | No | Sí | Con código | Con | 9 – 98 | Enchufe | -65 – 200 °C |
| YDTS26W09-98SAC001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje de cable (colgante libre) | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | A | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 9 | Sí | No | Con código | Con | 9 – 98 | Enchufe | -65 – 175 °C |
| YDTS26W09-98SBV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | No | Cadmio, O.D. | Aluminio 6061-T6 | B | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 9 | No | Sí | Con código | Con | 9 – 98 | Enchufe | -65 – 200 °C |
| YDTS26W09-98SCV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | No | Cadmio, O.D. | Aluminio 6061-T6 | C | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 9 | No | Sí | Con código | Con | 9 – 98 | Enchufe | -65 – 200 °C |
| YDTS26W09-98SDV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje de cable (colgante libre) | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | D | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 9 | Sí | No | Con código | Con | 9 – 98 | Enchufe | -65 – 175 °C |
| DTS26W09-98SN-6149 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje de cable (colgante libre) | .06 mm | Potencia y señal | No | Cadmio O.D. | Aluminio | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | A (09) | No | Sí | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra | -65 – 200 °C |
| YDTS26W09-98SNC001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | No | Cadmio, O.D. | Aluminio 6061-T6 | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 9 | No | Sí | Con código | Con | 9 – 98 | Enchufe | -65 – 200 °C |