Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Sistema de conectores | Tipo de montaje del conector | Distancia entre pines | Material de recubrimiento de carcasa | Material base de la carcasa | Código de polarización | Número de posiciones de potencia | Número de posiciones de señal | Calibre del cable | Calibre del cable | Tamaño de carcasa de conector circular | Tipo de alineación de conexión | Retención de la conexión | Disposición de contactos | Tipo de contacto para conectores circulares |
---|
| YDTS26W25-04PNC001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje de cable (colgante libre) | .06 mm | Cadmio O.D. | Aluminio | Normal | 0 | 56 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| YDTS26W25-04SDV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje de cable (colgante libre) | .06 mm | Cadmio O.D. | Aluminio | Normal | 0 | 56 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| YDTS26W25-04SNV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Cadmio, O.D. | Aluminio 6061-T6 | N | 8 | 48 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Con código | Con | 25 – 4 | Enchufe |
| YDTS26W25-04AAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje de cable (colgante libre) | .06 mm | Cadmio O.D. | Aluminio | Normal | 0 | 56 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| YDTS26W25-04ABV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje de cable (colgante libre) | .06 mm | Cadmio O.D. | Aluminio | Normal | 0 | 56 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| YDTS26W25-04ACV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje de cable (colgante libre) | .06 mm | Cadmio O.D. | Aluminio | Normal | 0 | 56 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| YDTS26W25-04ADV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje de cable (colgante libre) | .06 mm | Cadmio O.D. | Aluminio | Normal | 0 | 56 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| YDTS26W25-04AEV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje de cable (colgante libre) | .06 mm | Cadmio O.D. | Aluminio | Normal | 0 | 56 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| YDTS26W25-04ANV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje de cable (colgante libre) | .06 mm | Cadmio O.D. | Aluminio | Normal | 0 | 56 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| YDTS26W25-04BAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje de cable (colgante libre) | .06 mm | Cadmio O.D. | Aluminio | Normal | 0 | 56 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| YDTS26W25-04BBV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje de cable (colgante libre) | .06 mm | Cadmio O.D. | Aluminio | Normal | 0 | 56 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| YDTS26W25-04BCV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje de cable (colgante libre) | .06 mm | Cadmio O.D. | Aluminio | Normal | 0 | 56 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| YDTS26W25-04BDV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje de cable (colgante libre) | .06 mm | Cadmio O.D. | Aluminio | Normal | 0 | 56 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| YDTS26W25-04BEV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje de cable (colgante libre) | .06 mm | Cadmio O.D. | Aluminio | Normal | 0 | 56 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| YDTS26W25-04BNV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje de cable (colgante libre) | .06 mm | Cadmio O.D. | Aluminio | Normal | 0 | 56 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| YDTS26W25-04PAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Cadmio, O.D. | Aluminio 6061-T6 | A | 8 | 48 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Con código | Con | 25 – 4 | Pin |
| YDTS26W25-04PBV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Cadmio, O.D. | Aluminio 6061-T6 | B | 8 | 48 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Con código | Con | 25 – 4 | Pin |
| YDTS26W25-04PCV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Cadmio, O.D. | Aluminio 6061-T6 | C | 8 | 48 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Con código | Con | 25 – 4 | Pin |
| YDTS26W25-04PDV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Cadmio, O.D. | Aluminio 6061-T6 | D | 8 | 48 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Con código | Con | 25 – 4 | Pin |
| YDTS26W25-04PNV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Cadmio, O.D. | Aluminio 6061-T6 | N | 8 | 48 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Con código | Con | 25 – 4 | Pin |
| YDTS26W25-04SAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Cadmio, O.D. | Aluminio 6061-T6 | A | 8 | 48 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Con código | Con | 25 – 4 | Enchufe |
| YDTS26W25-04SCV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Cadmio, O.D. | Aluminio 6061-T6 | C | 8 | 48 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Con código | Con | 25 – 4 | Enchufe |
| YDTS26W25-04SNC001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje de cable (colgante libre) | .06 mm | Cadmio O.D. | Aluminio | Normal | 0 | 56 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |