Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Sistema de conectores | Distancia entre pines | Aplicación de circuitos | Género inverso | Material de recubrimiento de carcasa | Material base de la carcasa | Código de polarización | Número de posiciones de potencia | Número de posiciones de señal | Calibre del cable | Calibre del cable | Tamaño de carcasa de conector circular | Con protección | Tipo de alineación de conexión | Retención de la conexión | Disposición de contactos | Tipo de contacto para conectores circulares | Rango de temperatura de funcionamiento |
---|
| YDTS20W13-04AAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | A | 0 | 4 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 13 | No | Con código | Con | 13 – 4 | Sin pin | -65 – 175 °C |
| YDTS20W13-04ANV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | N | 0 | 4 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 13 | No | Con código | Con | 13 – 4 | Sin pin | -65 – 175 °C |
| YDTS20W13-04BNV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | N | 0 | 4 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 13 | No | Con código | Con | 13 – 4 | Sin conector hembra | -65 – 175 °C |
| YDTS20W13-04ABV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | B | 0 | 4 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 13 | No | Con código | Con | 13 – 4 | Sin pin | -65 – 175 °C |
| YDTS20W13-04ACV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | C | 0 | 4 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 13 | No | Con código | Con | 13 – 4 | Sin pin | -65 – 175 °C |
| YDTS20W13-04ADV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | D | 0 | 4 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 13 | No | Con código | Con | 13 – 4 | Sin pin | -65 – 175 °C |
| YDTS20W13-04AEV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | E | 0 | 4 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 13 | No | Con código | Con | 13 – 4 | Sin pin | -65 – 175 °C |
| YDTS20W13-04AN0000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Potencia | No | Cadmio, O.D. | Aluminio 6061-T6 | N | 4 | 0 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 13 | Sí | Con código | Con | 13 – 4 | Sin pin | -65 – 200 °C |
| YDTS20W13-04BAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | A | 0 | 4 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 13 | No | Con código | Con | 13 – 4 | Sin conector hembra | -65 – 175 °C |
| YDTS20W13-04BBV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | B | 0 | 4 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 13 | No | Con código | Con | 13 – 4 | Sin conector hembra | -65 – 175 °C |
| YDTS20W13-04BCV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | C | 0 | 4 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 13 | No | Con código | Con | 13 – 4 | Sin conector hembra | -65 – 175 °C |
| YDTS20W13-04BDV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | D | 0 | 4 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 13 | No | Con código | Con | 13 – 4 | Sin conector hembra | -65 – 175 °C |
| YDTS20W13-04BEV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | E | 0 | 4 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 13 | No | Con código | Con | 13 – 4 | Sin conector hembra | -65 – 175 °C |
| YDTS20W13-04HAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | A | 0 | 4 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 13 | No | Con código | Con | 13 – 4 | Pin | -65 – 175 °C |
| YDTS20W13-04HBV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | B | 0 | 4 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 13 | No | Con código | Con | 13 – 4 | Pin | -65 – 175 °C |
| YDTS20W13-04HCV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | C | 0 | 4 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 13 | No | Con código | Con | 13 – 4 | Pin | -65 – 175 °C |
| YDTS20W13-04HDV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | D | 0 | 4 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 13 | No | Con código | Con | 13 – 4 | Pin | -65 – 175 °C |
| YDTS20W13-04HEV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | E | 0 | 4 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 13 | No | Con código | Con | 13 – 4 | Pin | -65 – 175 °C |
| YDTS20W13-04HNV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | N | 0 | 4 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 13 | No | Con código | Con | 13 – 4 | Pin | -65 – 175 °C |
| YDTS20W13-04PAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Potencia | No | Cadmio, O.D. | Aluminio 6061-T6 | A | 4 | 0 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 13 | Sí | Con código | Con | 13 – 4 | Pin | -65 – 200 °C |
| YDTS20W13-04PAC001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | A | 0 | 4 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 13 | No | Con código | Con | 13 – 4 | Pin | -65 – 175 °C |
| YDTS20W13-04PBV001 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | B | 0 | 4 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 13 | No | Con código | Con | 13 – 4 | Pin | -65 – 175 °C |
| YDTS20W13-04PCV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | C | 0 | 4 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 13 | No | Con código | Con | 13 – 4 | Pin | -65 – 175 °C |
| YDTS20W13-04PDV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | D | 0 | 4 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 13 | No | Con código | Con | 13 – 4 | Pin | -65 – 175 °C |
| YDTS20W13-04PEV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | E | 0 | 4 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 13 | No | Con código | Con | 13 – 4 | Pin | -65 – 175 °C |
| YDTS20W13-04PNV001 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable, Cable a cable | .06 mm | Potencia y señal | No | Cadmio O.D. | Aluminio | Normal | 4 | 0 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | C (13) | Sí | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra | -65 – 200 °C |
| YDTS20W13-04PNC001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | N | 0 | 4 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 13 | No | Con código | Con | 13 – 4 | Pin | -65 – 175 °C |
| YDTS20W13-04SAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | A | 0 | 4 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 13 | No | Con código | Con | 13 – 4 | Enchufe | -65 – 175 °C |
| YDTS20W13-04SAC001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | A | 0 | 4 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 13 | No | Con código | Con | 13 – 4 | Enchufe | -65 – 175 °C |
| YDTS20W13-04SNV001 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable, Cable a cable | .06 mm | Potencia y señal | No | Cadmio O.D. | Aluminio | Normal | 4 | 0 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | C (13) | Sí | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra | -65 – 200 °C |
| YDTS20W13-04SNC001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | N | 0 | 4 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 13 | No | Con código | Con | 13 – 4 | Enchufe | -65 – 175 °C |