Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Compresión
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 1, ≤ 35
Características del cuerpo
-
Tipo de conductor :
De varios hilos
-
Material conductor compatible :
Auminio, Cobre
-
Material primario del producto :
Aluminio, Cobre
-
Tipo de barril de compresión :
Estándar
Características del contacto
-
Tipo de remache :
Engarce hexagonal
Dimensiones
-
Diámetro interno del barril :
9.5 mm [ 0.374 in ]
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
1/0 – 1/0
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
50
-
Diámetro externo del barril (mm):
14.5, 16
-
Diámetro externo del barril (in):
0.57, 0.629
-
Longitud del barril :
70 mm [ 2.76 in ]
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Exteriores, Interiores
-
Tipo de producto de conector de compresión :
Enlaces de terminal
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico