Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
Sellable :
Sí
-
Conector mixto e híbrido :
No
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales macho
-
Forma del conector :
Rectangular
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
Características de la configuración
-
Posición de cavidad ciega :
0
-
Número de posiciones :
12
-
Modificación de conector :
Brida sellada, tapa de cierre
-
Número de filas :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
250
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
250
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Verde
-
Conector y código de polarización :
C
-
Ángulo de salida del cable :
180°
Características del contacto
-
Tamaño de contacto :
Tamaño 16
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
13
-
Diámetro de pin de conexión :
1.59 mm [ .063 in ]
-
Tipo de contacto :
Pin
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
Sí
-
Alivio de tensión :
Añadir por accesorio
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
4.44 mm [ .175 in ]
-
Material de la carcasa :
PA GF
Dimensiones
-
Distancia entre filas :
4.45 mm [ .175 in ]
-
Ancho de producto :
88.34 mm [ 3.478 in ]
-
Altura del conector :
44.07 mm [ 1.735 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
2.23 – 3.68 mm [ .088 – .145 in ]
-
Longitud del producto :
47.19 mm [ 1.858 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Grado IP :
IP68, IP6K9K
-
Compatible con organizaciones o normas :
SAE J2030
-
Índice de flamabilidad UL :
Prueba de llama de 12 mm según el estándar UL-94
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja
-
Cantidad por empaque :
100
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No
-
Requiere mantenimiento :
Sí