Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Recubrimiento adhesivo :
Con
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
-
Opciones de componentes de potencia :
Canales incluidos
-
Tipo de producto de manga para cable eléctrico :
Empalme de derivación de cable reforzado
-
Tipo de pared (sin considerar adhesivo) :
Reforzado
-
Estilo de recubrimiento :
En línea
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 1
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Material primario del producto :
Poliolefina reticulada
-
Flexibilidad :
Semirrígido
-
Rango de contracción :
> 3:1, > 3:1
Fijación mecánica
-
Refuerzo mecánico :
Reforzado con tejido
Dimensiones
-
Diámetro de cables compatible (máx.) :
84 mm [ 3.307 in ]
-
Diámetro de cables compatible (mín.) :
15 mm [ 0.59 in ]
-
Grosor de pared :
Medio
-
Grosor de la pared contraída (máx.) (mm):
3
-
Diámetro interno expandido (mín.) :
92 mm [ 3.622 in ]
-
Diámetro interno contraído (máx.) (mm):
20
-
Longitud del producto :
500 mm [ 19.685 in ]
Condiciones de uso
-
Tipo de hidrófugo :
Aceite para transformadores, Hidrocarburos
-
Requisito de flamabilidad :
Sin retardante de fuego
-
Resistencia ambiental :
Contaminated Water, Corrosión atmosférica, Humedad, Lluvia, Salt Water
Operación/aplicación
-
Estabilizado por UV :
Sí
-
Resistencia mecánica :
Contra el impacto o daño mecánico
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Subterráneo
-
Certificado para construcción naval, en altar mar y marítima :
No
-
Resistencia térmica :
Aplicable en bajas temperaturas, aplicable en altas temperaturas, retardante de fuego
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
HD631.2, IEC 60684-3-214, IEC 60684-3-246, IEC 60684-3-247
Otro
-
Uso de producto :
Recubrimiento del cable, Reparación de la cubierta del cable