Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tubo termocontráctil imprimible :
Continuo
-
Grado de tubo termocontráctil imprimible :
Grado militar
Características del cuerpo
-
Rango de contracción :
2:1
Dimensiones
-
Diámetro interno expandido (mín.) :
3.2 mm [ .126 in ]
-
Diámetro interno contraído (máx.) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Rango compatible de diámetros de cable :
1.77 – 2.66 mm [ .069 – .105 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
50