Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de núcleo :
Jaula
-
Clase de designación :
DH
-
Perfil de aleta :
Alterno
Características eléctricas
-
Voltaje residual (corriente nominal) (kV):
69.7
-
Corriente de cortocircuito (kA):
40
-
Voltaje de funcionamiento continuo (Uc) (kV):
24
-
Qrs (C):
.5
-
Voltaje nominal (Ur) (kV):
29.9
-
Tensión residual de rayo – 1/20 µs @ 10 kA (kV):
79.3
-
Corriente de descarga (nominal) (kA):
10
-
Voltaje de impulso de 1.2/50 μs (positivo) (kV):
190
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Rojo
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
M12
-
Solidez de la viga - SSL (kN):
350
Dimensiones
-
Diámetro externo de la aleta :
123 mm [ 4.84 in ]
-
Diámetro interno de la aleta :
104 mm [ 4.09 in ]
-
Peso del producto (kg):
3.25
-
Altura de producto (mm):
316
-
Línea de fuga :
830 mm [ 32.68 in ]
Condiciones de uso
-
Resistencia a frecuencia industrial (kV):
93
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Distribución
Estándares de la industria
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial
Características del empaquetado