Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Forma del conector :
Circular
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Función principal de bloqueo :
Retenedor de contacto
-
Sellable :
Sí
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
Características de la configuración
-
Posición de cavidad ciega :
0
-
Número de posiciones :
14
-
Código de sellado de conector :
Sello N
-
Modificación de conector :
Abrazadera para cable
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
250
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Tamaño de contacto :
Tamaño 16, Tamaño 4, Tamaño 12
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
13, 25, 100
-
Diámetro de pin de conexión (mm):
1.59, 2.39, 5.72
-
Diámetro de pin de conexión (in):
.063, .094, .225
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Alivio de tensión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Pin guía
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Aluminio
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm):
2.54 – 3.4, 3.4 – 4.32, 7.11 – 7.42
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (in):
.1 – .134, .134 – .17, .28 – .292
-
Longitud del producto :
84.28 mm [ 3.318 in ]
-
Ancho de producto :
50.8 mm [ 2 in ]
-
Altura del conector :
47.53 mm [ 1.875 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja
-
Cantidad por empaque :
80
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No
-
Requiere mantenimiento :
Sí