Caractéristiques du type de produit
-
Forme du produit :
Cylindrique
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Connecteur 6 broches
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V):
10,5 – 28
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier :
Acier inoxydable
-
Configuration du noyau :
Noyau séparé
Dimensions
-
Diamètre du produit :
19,05 mm [ 0,75 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-25 – 85 °C [ -13 – 185 °F ]
-
Spécifications environnementales :
Pression 1 000 PSI
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie :
4 – 20 mA
Autre
-
Erreur de linéarité (plage complète) (%):
± 0,5