Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Boîtier
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
28
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques électriques
-
Résistance de l'isolation (MΩ):
250
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Serre-câble :
Avec
-
Maintien de la connexion :
Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PA 66 GF25
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
2.54 mm [ .1 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0