Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Gris
-
Emplacement de l'entrée du câble :
Côté
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
PG29
-
Type de dispositif de verrouillage :
Attache latérale
-
Emplacement du dispositif de verrouillage :
Partie inférieure du boîtier
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Aluminium moulé
Dimensions
-
Hauteur :
79 mm [ 3.11 in ]
-
Longueur :
95 mm [ 3.74 in ]
-
Largeur :
82.5 mm [ 3.248 in ]
Conditions d’utilisation
-
Protégé contre la corrosion :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Carton
-
Quantité par emballage :
3