Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de résistance :
Résistance à usage général
-
Type d'élément :
Film épais
-
Code de taille d'emballage :
0805
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de résistances :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
150
-
Puissance nominale (W):
.125
-
Valeur de résistance (Ω):
2.2
-
Classe de résistance :
Jusqu’à 1 kΩ
-
Tolérance des composants passifs (%):
1
Caractéristiques de terminaison
-
Type de raccordement :
Soudure
-
Nombre de bornes :
2
Conditions d’utilisation
-
Coefficient de température (ppm/°C):
±200
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Ruban et bobine, Ruban et bobine