Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de résistance :
Résistance de puissance
-
Type d'élément :
Fil enroulé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de résistances :
1
Caractéristiques électriques
-
Puissance nominale (W):
4
-
Classe de résistance :
Jusqu’à 1 kΩ
-
Valeur de résistance (Ω):
330
-
Tolérance des composants passifs (%):
5
Caractéristiques du corps
-
Type de conducteur :
Enfichable au plomb radial
Caractéristiques de terminaison
-
Matériau des bornes :
Laiton
-
Nombre de bornes :
2
Dimensions
-
Dimensions des composants passifs (mm):
24.2 x 5
Conditions d’utilisation
-
Coefficient de température (ppm/°C):
±20
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée - boîte