Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur :
Boîtier
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
2
-
Nombre de positions d'alimentation :
2
-
Nombre de positions de signaux :
0
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
-
Tension de fonctionnement (VDC):
600
Fonctionnalités de contact
-
Maintien des contacts :
Sans
-
Type de contact :
Broche
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
4.14 mm [ .163 in ]
-
Couleur du boîtier :
Bleu
-
Matériau du boîtier :
Nylon 66/6
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 105 °C [ -4 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice du fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1000
-
Type de conditionnement :
Sac