Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
État de chargement des contacts du connecteur :
Entièrement chargé
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de positions :
15
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB :
Brillant
-
Épaisseur du matériau du contact :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
.6 mm [ .024 in ]
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
2.032 µm [ 80 µin ]
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain
-
Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact :
Brillant
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
2.032 µm [ 80 µin ]
-
Type de contact :
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A):
4.5
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
3.2 mm [ .125 in ]
-
Dimensions des broches rondes :
.6 mm [ .024 in ]
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB :
Coudé
-
Dispositif de montage sur panneau :
Sans
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
-
Alignement du montage PCB :
Avec
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Type d'alignement du montage pour circuit imprimé :
Verrou de carte
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Matériau du boîtier :
Nylon
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Largeur du connecteur :
12.6 mm [ .496 in ]
-
Hauteur du connecteur :
7.6 mm [ .299 in ]
-
Longueur du connecteur :
40 mm [ 1.57 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
UL E28476
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
-
Indice du fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
200
-
Type de conditionnement :
Emballage