Caractéristiques du type de produit
-
Type d'inducteur :
Haute fréquence
-
Code de taille d'emballage :
0402
-
Type d'élément :
Fil enroulé
Caractéristiques électriques
-
Inducteur (µH):
.0068
-
Courant nominal (max) (mA):
1500
-
Résistance CC (Ω):
.055
-
Tolérance des composants passifs (%):
5
-
Fréquence de résonance propre (GHz):
5.8
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Montage en surface
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 125
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Enroulé