Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Connecteur
-
Étanche :
Oui
Fonctionnalités de configuration
-
Caractéristiques du connecteur :
Clavette, Embase de mesure d’énergie, Non ventilé, Réglage de passage à zéro
-
Nombre de positions :
7
Caractéristiques électriques
-
Protection contre les surtensions (kA):
3
-
Mode de défaillance :
Arrêt
-
Fréquence de fonctionnement (Hz):
50
-
Tension de sortie (max) (V):
24, 3.3, 5
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
10
Dimensions
-
Hauteur (mm):
70.08
-
Diamètre du produit (mm):
3.19, 81.15
-
Diamètre du produit (in):
81
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de stockage :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Classé pour l'exposition aux UV :
Oui
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice IP :
IP66
-
Normes compatibles :
UL 773
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
CSA, UL