Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connexion :
Conducteurs longs
-
Type de produit :
Interrupteur bouton-poussoir tout usage
-
Voyant :
Avec
-
Type d'actionneur :
Rond
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - une direction
-
Nombre d'actionneurs :
Simple
-
Action rapide :
Sans
-
Supports :
Sans
-
Type de retour de l'interrupteur :
Audible
-
Fonctionnement :
Momentané
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
0,12
-
Plage de tension de fonctionnement (VDC):
50
-
Plage de tension de fonctionnement (VAC):
32, 125
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Matériau de l'actionneur :
Polyamide
-
Matériau du boîtier :
Phtalate de diallyle (DAP)
-
Profil de l'actionneur :
Flush
-
Type de douille :
Fileté
-
Taille du filetage de la douille :
M12 x .75
-
Couleur de l'actionneur :
Jaune
-
Force de l'actionneur :
306 – 612 g [ 10,8 – 21,6 oz ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage des contacts :
Or sur argent
Caractéristiques du boîtier
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée