Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé, Circuit imprimé flexible (FPC)
-
Système de connecteur :
Flex à carte
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Type d'assemblage de connecteur :
Connecteur de montage pour circuit imprimé
-
Type d'actionneur FPC :
Stuffer (Style Plunger)
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de rangées :
1
-
Type de câble et fil compatible :
FFC, FPC
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de positions :
11
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
200
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Forme de contact :
Faisceau unique
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.38 µm [ 15 µin ]
-
Type de contact :
Support
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
.381 µm [ 15 µin ]
-
Emplacement de la connexion :
Fond
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Zero Insertion Force (ZIF)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
LCP (polymère à cristaux liquides)
-
Axe central (pas) :
1 mm [ .039 in ]
Dimensions
-
Largeur du connecteur :
6.54 mm [ .258 in ]
-
Hauteur du connecteur :
2.56 mm [ .101 in ]
-
Épaisseur de câble flexible compatible :
.3 mm [ .012 in ]
-
Longueur du connecteur :
18.92 mm [ .745 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Marquage d’identification
-
Fonction d'identification du circuit :
Avec
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Ruban et bobine, Ruban et bobine
-
Quantité par emballage :
1500