Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur :
Embase
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
18
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de rangées :
4
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
60, 200, 300
-
Tension de fonctionnement (VDC):
60, 200, 300
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Flash or sur palladium nickel
-
Épaisseur du matériau du contact (µm):
3.43
-
Courant nominal du contact (max) (A):
42
-
Maintien des contacts :
Sans
-
Type de contact :
Connecteur
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.076 µm [ 3 µin ]
-
Matériau de base du contact :
Étain
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
3.43 mm [ .135 in ]
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion :
Verrou de carte
-
Type de retenue pour montage PCB :
Verrou de carte, Verrou de carte
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) (mm):
2.54, 6.35, 7.62
-
Axe central (pas) (in):
.1, .25, .3
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique haute température
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
2.54 mm [ .1 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 105 °C [ -4 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice du fil incandescent :
High Temperature Part - Not Glow Wire