Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Assemblage de raccord
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
20000
Caractéristiques du corps
-
Ferrule à butée automatique :
Sans
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Protection des contacts :
Sans
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Préterminé à le câble
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
16
-
Longueur de l'ensemble :
457.2 mm [ 18 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
20
-
Type de conditionnement :
Emballage