Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression :
Capteur de pression numérique
-
Type de pression :
Différentiel
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V):
4,75 – 5,25
Dimensions
-
Hauteur :
8.9 mm [ .35 in ]
-
Longueur :
17.6 mm [ .692 in ]
-
Largeur :
11,2 mm [ .44 in ]
Conditions d’utilisation
-
Pression :
.001 bar [ .014 psi ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Interface de sortie :
Analogique, SPI
-
Pression (inH2O):
.401
-
Pression (mmHG):
.75
-
Plage de pression d'épreuve :
2 bars
-
Précision de la pression :
± 0,5 % PE
Caractéristiques de l’emballage
-
Configuration des ports :
Double port latéral
Autre
-
Options du capteur :
Sans option