Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Piercing on Both Sides
-
Matériau de la lame perforante :
Alliage d’aluminium
-
Insulating Connector Product Type :
Insulation Piercing Connector
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal (A):
100
-
Classe de tension (kV):
1
-
Connexion sous charge (90 A max) :
Non
Caractéristiques du corps
Fixation mécanique
-
Couple de rupture de la vis autocassante (Nm):
11
Dimensions
-
Compatible Conductor Cross-Section Range - Main (mm²):
35 – 70
-
Compatible Conductor Cross-Section Range - Tap (mm²):
4 – 35
-
Compatible With Wire Insulation Thickness (Max) :
2 mm [ .079 in ]
-
Dimension de la vis (cote sur plats) (mm):
13
Conditions d’utilisation
-
Plage de température d'installation :
-20 – 55 °C [ -4 – 131 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Aérien
-
Power Component Connection Type :
Earthing Connection
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
EN 50483-4, NFC 33 020
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
10