Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage de connecteur :
Connecteur de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de positions :
80
-
Nombre de rangées :
2
-
Configuration carte-à-carte :
Perpendiculaire
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.762 µm [ 30 µin ]
-
Type de contact :
Support
-
Courant nominal du contact (max) (A):
4
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
-
Épaisseur des broches rectangulaires (mm):
4
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Fente de guidage
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
1.27 mm [ .05 in ]
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.57 mm [ .062 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte, Tube