Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage de connecteur :
Connecteur de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
24
-
Nombre de rangées :
2
-
Configuration carte-à-carte :
Parallèle
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
30
-
Résistance de l'isolation (MΩ):
5000
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain-plomb
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB (µin):
150
-
Dimension des bornes carrées d'accouplement :
.38 mm [ .015 in ]
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.762 µm [ 30 µin ]
-
Type de contact :
Support
-
Courant nominal du contact (max) (A):
4
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
-
Largeur des broches rectangulaires :
.2 mm [ .008 in ]
-
Épaisseur des broches rectangulaires :
4 mm [ .016 in ]
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB :
Montant de maintien
-
Alignement de l'accouplement :
Sans
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
1.27 mm [ .05 in ]
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
8.89 mm [ .35 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Longueur du connecteur :
8.89 mm [ .35 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
-
Température nominale du boîtier :
Élevé
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Dispositif pour le processus de soudure :
Dispositif d’espacement de carte
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
CSA LR7189, UL E28476
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
32
-
Type de conditionnement :
Boîte, Tube
-
Diamètre de la bobine de conditionnement (mm):
32