Emplacement de l'entrée du câble :
Côté
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
M40
-
Type de dispositif de verrouillage :
Verrou à vis
-
Emplacement du dispositif de verrouillage :
Capot
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Aluminium moulé
Dimensions
-
Hauteur :
80 mm [ 3.15 in ]
-
Longueur :
129.5 mm [ 5.098 in ]
-
Largeur :
53 mm [ 2.087 in ]
Conditions d’utilisation
-
Protégé contre la corrosion :
Oui
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
-
Quantité par emballage :
5