Caractéristiques du type de produit
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Emplacement de l'entrée du câble :
Côté
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
M50
-
Type de dispositif de verrouillage :
Attache latérale
-
Emplacement du dispositif de verrouillage :
Partie inférieure du boîtier
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Aluminium
Dimensions
-
Hauteur :
105 mm [ 4.134 in ]
-
Longueur :
131 mm [ 5.157 in ]
-
Largeur :
89 mm [ 3.5 in ]
Conditions d’utilisation
-
Protégé contre la corrosion :
Oui
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
-
Quantité par emballage :
3