Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Technologie :
Thermorétractable
-
Type de produit :
Raccord en ligne moyenne tension
-
Type de blindage du câble :
Fil, Ruban
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 24
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Polymère
-
Isolant extérieur :
Tube
Dimensions
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
95 – 240
-
Diamètres d'isolant compatibles :
23.5 – 34 mm [ .925 – 1.33 in ]
-
Compatible Cable Cross-Section - Main (Max) (mm²):
240
-
Compatible Cable Cross-Section - Main (Min) (mm²):
95
-
Diamètres des conducteurs compatibles :
11 – 19,2 mm [ .433 – .755 in ]
-
Diamètre extérieur de la gaine :
28 – 44 mm [ 1.1 – 1.73 in ]
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
En ligne
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
HD CENELEC 629.1, IEC 60502-4
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amériques, Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Chine, Europe, Moyen-Orient et Afrique
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
Autre
-
Instructions d'installation :
Anglais