Caractéristiques du type de produit
-
Force d'insertion :
Normal
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
-
Capacité de connexion :
Unique
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (V):
240
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse :
Connecteur
-
Largeur de la languette d'accouplement :
4.75 mm [ .187 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.51 mm [ .02 in ]
-
Orientation de l'embout :
Drapeau
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Matériau de placage de la cosse :
Non plaqué
-
Type de sertissage :
Sertissage-C
-
Type de fût à sertir :
Ouvert
Caractéristiques de terminaison
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
2.29 – 3.3 mm [ .09 – .13 in ]
-
Longueur :
13.26 mm [ .522 in ]
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
.36 mm [ .014 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
20 – 16
-
Dimension du fil (mm²):
.51 – 1.31
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
6000
-
Type de conditionnement :
Bande/Bobine